Publier vos produits
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

Spécification
    • 534.01.717
    • Material: Black tempered glass
    • 3 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW, Middle 2 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners, middle burner with aluminium base
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-GASPARO
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsHob
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Disponibilité de la région

Asie