Publier vos produits
Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT

Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT

Traduit par Google,
Système de paroi mobile Hafele Paroi mobile PRESIDENT
Spécification
  • -Completely transparent partition
    -Height up to 3.5 meter
    -Curved segmented models available
    -High-quality track and trolley system
    -Extremly durable clamping construction without necessity of drilling the glass
    -Vertical profile with magnetic rubber
    -Variety of colour for glass clamps and vertical profiles

Spécifications techniques
  • Réference unique.Hafele_Movable_Wall_System_Operable_Wall_PRESIDENT
  • Famille de produitsWall System
  • Groupe de produitsMovable Operable Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3500
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)45
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes

Disponibilité de la région

Asie