Publier vos produits
HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

Traduit par Google,

421.68.205 EL.LIFT SYSTEM COURSE 635/680X250MM

421.68.206 EL.LIFT SYSTEM COURSE 965/680X250MM

Spécification
  • - Suitable for: Flat screens - VESA standard: Universal - Lift: 635 or 965 mm - Distance: Between rear panel and TV: 117 mm - Power cable: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz - Version: Socket with automatic shutdown for TV, flap deflector, removable - Material: Sheet steel - Finish: Powder coated graphite black, RAL 9011
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_TV-and-Hi-Fi-Fittings_Electric-Lift-System_Load-Bearing-Capacity-65kg_210-Manually-Rotating
  • Famille de produitsTV and Hi-Fi Fittings
  • Groupe de produitsElectric Lift System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-10
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

Disponibilité de la région

Asie