Publier vos produits
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    Traduit par Google,

    502.94.002

    502.94.000

    502.94.001

    502.94.003

    Spécification
    • -Installation: For flush mounting or surface mounting -Material: Plastic or aluminium, 5 litre bin with stainless steel ring, 11 and 13 litre bin with stainless steel and soft rubber ring, lid stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAFELE_Waste_Bins_Installation_in_work_top_Single
    • Famille de produitsWaste Bins
    • Groupe de produitsInstallation in work top
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)237
    • Profondeur (mm)205
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Meubles de cuisine
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins

    Disponibilité de la région

    Asie