Publier vos produits
Germany-Schranksystem univers N IP54
Germany-Schranksystem univers N IP54
    Hager

    Germany-Schranksystem univers N IP54

    Traduit par Google,

    universel

    Les différentes versions polyvalentes des distributeurs univers répondent aux exigences de chaque chantier. Ces armoires de distribution murales autoportantes répondent aux exigences des bâtiments résidentiels et tertiaires.

    Les boîtiers vides de la gamme de produits univers sont disponibles en différentes versions, à commencer par les distributeurs pour une utilisation en intérieur, par ex. B. pour la distribution d'énergie jusqu'à 1 600 A. Dans la gamme de produits pour les distributeurs extérieurs, Hager propose des solutions pour les boîtiers de raccordement domestiques, les répartiteurs de câbles et les armoires de distribution pour les marchés hebdomadaires et annuels.

    Détails:

    Les principaux matériaux de boîtier utilisés sont la tôle d'acier pour l'intérieur et le polyester renforcé de fibres de verre pour l'extérieur.

    Classes de protection IP41 à IP65

    Des panneaux et des portes à montage mural résistants au feu et d'autres accessoires avec une résistance au feu accrue sont également disponibles.

    univers N peut être utilisé comme système intérieur pour tous les boîtiers vides univers.

    Spécification
    • Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP54, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung.

      Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

      Fabrikat : Hager oder gleichwertig

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DE-Univers-IP54_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Germany
    • Groupe de produitsDE-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000058
    • Nom ETIMEmpty cabinet

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne