Boîtier monobloc en acier inoxydable, classe d'isolation I, IP66, IK10, adapté à l'assemblage d'automatisation, pour conditions sévères, à la fois à l'extérieur ou à l'intérieur où il y a des exigences d'hygiène de résistance. La serrure est triangulaire, 8mm. Charnière de porte à droite. Plaque de montage galvanisée pour l'installation d'appareils. A partir d'une largeur de 1000 mm, on utilise une double porte, et le degré IP correspondant est de 55. Porte transparente avec verre trempé, haute résistance. Un châssis fonctionnel pour la distribution est disponible pour 2 tailles, 500x400 mm (3 rangées, 18 DIN) et 800x600 mm (5 rangées, 28 DIN); avec la porte ouverte et le châssis installé, le degré IP est de 20. En accessoire, un auvent incliné pour la protection contre la pluie, à installer par le client lui-même.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Grèce |