Véga D
Les Vega D sont des boîtiers flexibles faciles à installer pour des installations jusqu'à 160A. Les boîtiers de surface peuvent être combinés verticalement ou horizontalement et offrent de l'espace pour jusqu'à 336 pôles en assemblant deux boîtiers à 7 rangées. Facile à installer pour une seule personne, Vega D permet l'ajout rapide d'accessoires avec des découpes faciles, des modules clipsables et il est compatible avec les accessoires de câblage Systo et Gallery.
La gestion des câbles offre un espace de câble accru à l'intérieur, un dispositif de retenue de câble multifonction 3 en 1, une disposition de goulotte horizontale et verticale qui se glisse simplement en place. Des rails DIN peuvent être ajoutés entre les rangées et les rails DIN standard sont réglables en profondeur. De plus, pour un câblage plus facile avec une rétention simple des conduits flexibles et un espace d'entrée accru au-dessus du DIN, une entrée arrière avec une simple découpe en plastique et des plaques arrière avec des prédécoupes en caoutchouc pour une insertion rapide des câbles.
Vega D offre une finition professionnelle, une esthétique élégante, classe II transparent, miroir ou porte pleine, 48-168 pôles (2-7 rangées de 24), IP 40 ou IP 41 avec porte, affleurant ou en saillie. Pour les petites applications tertiaires telles que les bureaux, les commerces, les ERP et la distribution résidentielle, les automatismes et les tableaux de compteurs. Il existe 3 formes de livraison : équipée, partiellement équipée et vide à équiper.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |