Publier vos produits
Planter Flox, Low
Planter Flox, Low
    HAGS

    Planter Flox, Low

    Traduit par Google,
    Flox est une jardinière simple mais très élégante qui s'intègre parfaitement dans les décors historiques et modernes. La jardinière est disponible en deux hauteurs différentes et peut être positionnée seule ou en groupe. Il est également efficace comme séparation entre, par exemple, une rue piétonne et une route très fréquentée. Un système d'irrigation est disponible en option et Flox est empilable, ce qui facilite le stockage temporaire. La jardinière Flox Low mesure 0,6 mètre de haut et est disponible en noir ou en galvanisé. Créateur : Gunilla Allard.
    Spécification
    • 8034853 0.6m, Black - Free Standing 8034855 0.6m, Galv - Free Standing
    Spécifications techniques
    • Réference unique.planter-flox-low
    • Famille de produitsPlanters
    • Groupe de produitsFlox
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain