Publier vos produits
HB2335 Square Profile Brass 300mm D Pull Handle (18mm x 19mm)
HB2335 Square Profile Brass 300mm D Pull Handle (18mm x 19mm)
HB2335 Square Profile Brass 300mm D Pull Handle (18mm x 19mm)

    HB2335 Square Profile Brass 300mm D Pull Handle (18mm x 19mm)

    Traduit par Google,

    Les poignées de tirage carrées HB2340 de 300 mm sont fabriquées en laiton massif pour donner un look classique avec une touche pour les portes en verre, en bois et en aluminium.

    Ces poignées peuvent être utilisées comme paires fixes, dos à dos et ont des raccords pour une utilisation sur des portes en verre. La longueur plus petite de 300 mm le rend également idéal comme poignée d'armoire pour les grandes portes et tiroirs de menuiserie, ou pour les appareils intégrés.

    Nos poignées en D sont fabriquées en laiton massif et, en tant que telles, elles sont lourdes. Pour les portes d'épaisseur d'armoire (18-25 mm) où une traction est nécessaire sur un côté d'une porte ou d'un tiroir uniquement, nous vous recommandons d'utiliser des longueurs plus courtes, ou pour des longueurs plus longues d'utiliser les ensembles de fixation traversants pour une stabilité optimale. Nous vous conseillons d'installer la bride/rosace en option sur toutes les fixations d'un seul côté et sur les installations dans des bois tendres tels que le cèdre et le pin.

    Matériau : tige en laiton massif, fixations en acier inoxydable massif

    Dimensions : tige de 18 mm x 19 mm, mesure de centre à centre de 300 mm

    Spécification
    • Finished in Aged Brass (AB), Polished Brass (PB), Satin Brass (SB) and Black (KC). All brass finishes are unlacquered allowing graceful aging over time. Additional custom finishes for bulk orders by request – please see your local Halliday + Baillie dealer for more information.


      Available Finishes
      Matt Black Chrome, Polished Brass, Satin Brass, Aged Brass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb2335-square-profile-brass-300mm-d-pull-handle-19mm-diameter
    • Famille de produitsHinge, Pivot and Bi-fold Door Hardware
    • Groupe de produitsPull Handles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte