Publier vos produits
HB525 Stair Rail Bracket With Light Wiring Capability
HB525 Stair Rail Bracket With Light Wiring Capability
HB525 Stair Rail Bracket With Light Wiring Capability

    HB525 Stair Rail Bracket With Light Wiring Capability

    Traduit par Google,

    Le Halliday + Baillie HB 525 a été développé à partir du support HB 520 et intègre un canal permettant au câblage 12 volts de se connecter aux bandes d'éclairage LED.

    Comme le HB 525 a à la fois une version câblée et non câblée, tous les supports d'une série ne nécessiteront pas de capacité de câblage. Pour la contrepartie non câblée, veuillez consulter le HB 527. Comprend toutes les fixations, y compris l'ancrage pour la maçonnerie et les murs en plaques de plâtre à ossature de bois. Époxy non inclus.

    Veuillez noter qu'il ne peut pas être utilisé avec les kits de fixation de verre.

    Matière : alliage d'aluminium non anodisé finition chrome satiné.

    Espacement minimum suggéré : 600mm
    Espacement maximum suggéré : 800mm.

    Spécification
    • For further finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions. For finishes other than Satin Chrome an additional lead time may apply.

      Please Note: While brackets are kept in stock, orders over 30 units may incur an additional lead time.

      Please enquire about bulk pricing for orders over 50 units.


      Available Finishes
      Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb525-stair-rail-bracket-with-light-wiring-capability
    • Famille de produitsStair Hardware
    • Groupe de produitsStair Brackets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps