Publier vos produits
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
    hansgrohe

    01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO

    Traduit par Google,
    Réservoir encastré universel iFrame 1120 pour WC suspendu, SASO
    Spécification
    • Specification: • material: steel • material cistern: plastic • material drainage pipe: Polypropylene (PP) • quality class cistern: Polyethylene (PE) • pipe outer diameter flushing pipe: 45 mm • center distance WC fastening: 180 mm, 230 mm • drainage pipe depth adjustable: 75 - 115 mm • suitable for flush flow throttling • position tap water connection: back, side • wall type: drywall construction • pipe outer diameter drainage: 90 mm • dimension connection tap water: G ½ • water connection: external thread • suitable for shower toilet • drain pipe with adapter DN 90/110 made of PP, frame for wall hung Wcs with projection up to 70 cm • flush volume factory setting: 4.8 l, 3 l • full flush volume: 4.8 l • half flush volume: 3 l • wall mounting: with wall mounting • condensation protection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.01023XXX
    • Groupe de produitsiFrame universal
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)12.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Code ETIMEC010145
    • Nom ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir