En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

04772670 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

No d'article: 04772670
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Joleena
Groupe de produits: Faucets
Largeur (pouces): 2.36
Hauteur (pouces): 13.25
Profondeur (pouces): 8.46
Date de publication: 2020-11-02
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (lb): 2.2

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 la description: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 la description: Washbasin taps
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference la description: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Ce produit est disponible en:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Flow Rate 4.5 gpm
Handle Type Lever handle
Material Chrome
Plumbing Fixture Type Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Chrome

BIMobject®