Publier vos produits
Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray
    hansgrohe

    Locarno Select Single lever kitchen mixer 320 with 2 spray

    Traduit par Google,
    Locarno Select Mitigeur cuisine 320 avec 2 jets
    Spécification
    • Surfaces: - 04855000 Chrome - 04855250 Brushed Gold Optic - 04855670 Matt Black - 04855800 Stainless Steel Optic - 04855830 Polished Nickel - 04855930 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 320 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required
    Spécifications techniques
    • Réference unique.04855USA
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsLocarno Select
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.63
    • Largeur (pouces)4.5
    • Profondeur (pouces)10.55
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord