Publier vos produits
ShowerTablet Select Bath thermostat 300 for exposed installation
ShowerTablet Select Bath thermostat 300 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Bath thermostat 300 for exposed installation

    Traduit par Google,
    ShowerTablet Select Bain thermostatique 300 pour montage apparent
    Spécification
    • Surfaces: - 13151000 Chrome - 13151400 White/Chrome Specification: • projection 192 mm • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and bath tub
    Spécifications techniques
    • Réference unique.13151000
    • Famille de produitsBath thermostat
    • Groupe de produitsShowerTablet Select
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)154
    • Largeur (mm)302
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures