Publier vos produits
13344XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3
hansgrohe

13344XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3

Traduit par Google,
Thermostat de douche Ecostat Element pour installation apparente France C3
Spécification
  • Surfaces:

    - 13344000 Chrome

    - 13344670 Matt Black

    Specification:

    • 1 function
    • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
    • thermostat cartridge
    • Safety stop at 40 °C
    • temperature limitation adjustable
    • non-return valve
    • with silencer
    • material handles: metal
    • centre distance: 150 ± 12 mm
    • connection dimension: DN15
    • connection type: S-connections, G ½
    • dirt filter included

Spécifications techniques
  • Réference unique.13344XXX
  • Famille de produitsShower thermostat
  • Groupe de produitsEcostat Element
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)68
  • Largeur (mm)310
  • Profondeur (mm)103
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures