Publier vos produits
Metris S Bath spout
Metris S Bath spout
    hansgrohe

    Metris S Bath spout

    Traduit par Google,
    Metris S Bec de bain
    Spécification
    • Surfaces: - 14421001 Chrome - 14421821 Brushed Nickel Specification: • projection 210 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
    Spécifications techniques
    • Réference unique.14421001
    • Famille de produitsBath fillers
    • Groupe de produitsMetris S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.5
    • Largeur (pouces)2.5
    • Profondeur (pouces)9
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011421
    • Nom ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures