Publier vos produits
Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet
Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet

    Traduit par Google,
    Talis M52 Mitigeur de cuisine 220, installation devant une fenêtre, douchette extractible, 2 jets
    Spécification
    • Surfaces: - 14877000 Chrome - 14877750 Alux - 14877800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 220 • swivel range 150° • installation in front of the window, can be laid flat, base height 70 mm • normal spray, shower spray • non-lockable shower spray • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.14877000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsTalis M52
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)411
    • Largeur (mm)119
    • Profondeur (mm)276
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures