Publier vos produits
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
    hansgrohe

    22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475

    Avalegra AquaUnit 780/475
    Spécification
    • Surfaces: - 22473000 Chrome - 22473140 Brushed Bronze - 22473340 Brushed Black Chrome - 22473670 Matt Black - 22473990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: wash basin, basin mixer • basin mixer consists of spout, escutcheon, shower spray • material: SolidSurface, metal • degree of gloss: matt • without overflow • installation type: built on and wall mounted • outer dimensions basin: 780x475x100 mm (WxDxH) • basin inner height: 80 mm • wall distance drain: 332 mm • ComfortZone: 220 • projection: 185 mm • spout height: 224 mm • with swivel spout • swivel range: 50° • spray type: laminar spray, Rain • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • volume control and diverter for 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • with shelf right • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • connection type: G ⅜ hose connections • suitable for: Xevolos and Xilesa vanity units • recommended operating pressure: 1,8 bar • operating pressure from: 1 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.22473XXX
    • Famille de produitsAquaUnit
    • Groupe de produitsAvalegra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)412
    • Largeur (mm)780
    • Profondeur (mm)475
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)21.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie