Publier vos produits
Pulsify Select Hand shower 105 1jet Green
Pulsify Select Hand shower 105 1jet Green
    hansgrohe

    Pulsify Select Hand shower 105 1jet Green

    Traduit par Google,
    Pulsify S Douchette 105 1jet EcoSmart+
    Spécification
    • Surfaces: - 24121670 Matt Black - 24121000 Chrome - 24121700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 5,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24121XXX
    • Famille de produitsHand showers
    • Groupe de produitsPulsify Select
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)224
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)239
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures