Publier vos produits
ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation

    Traduit par Google,
    ShowerTablet Select Bain thermostatique 400 pour montage apparent
    Spécification
    • Surfaces: - 24340140 Brushed Bronze - 24340670 Matt Black - 24340000 Chrome - 24340700 Matt White Specification: • rotatable bath spout • the volume control regulates up to 30% of the water flow • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • temperature and volume control • Select push-button on/off control for 2 outlets • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,9 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • shelf made of plastic • shelf finish: graphite • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and bath tub
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24340XXX
    • Famille de produitsBath thermostat
    • Groupe de produitsShowerTablet Select
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)103
    • Largeur (mm)412
    • Profondeur (mm)183
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures