Publier vos produits
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
    hansgrohe

    24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector

    Traduit par Google,
    Pulsify E Douche de tête 260 2jet avec raccord mural
    Spécification
    • Surfaces: - 24350000 Chrome - 24350670 Matt Black - 24350700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • spray disc surface: graphite • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24350XXX
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsPulsify E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)284
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.79
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures