Publier vos produits
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Traduit par Google,

    Ensemble de base pour douche de tête 2jet

    Spécification
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24573XXX
    • Famille de produitsBasic Sets
    • Groupe de produitsConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)102
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011327
    • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers