Publier vos produits
Croma Overhead shower 280 1jet
Croma Overhead shower 280 1jet
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 280 1jet

    Traduit par Google,
    Douche de tête Croma 280 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 26220000 Chrome - 26220140 Brushed Bronze - 26220340 Brushed Black Chrome - 26220670 Matt Black - 26220700 Matt White - 26220930 Polished Brass - 26220950 Brushed Brass - 26220990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 280 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 15,6 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15,6 l/min • function from: 9,5 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26220XXX
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsCroma
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)59
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures