Publier vos produits
Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle
hansgrohe

Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle

Traduit par Google,
Douche de tête Rainfinity 250 3jets 2.5 GPM avec raccord mural et ensemble inverseur vert
Spécification
  • Surfaces: - 26232671 Matt Black - 26232001 Chrome - 26232701 Matt White - 26232821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, wall connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • Select button on thermostat • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower arm vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • not suitable for continuous flow water heaters
Spécifications techniques
  • Réference unique.26232001
  • Famille de produitsOverhead showers
  • Groupe de produitsRainfinity
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)6.6
  • Largeur (mm)9.88
  • Profondeur (mm)10.75
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)5.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011383
  • Nom ETIMShower head
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures