Publier vos produits
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower holder set Vario with shower hose 160 cm

    Traduit par Google,
    Vernis Blend Ensemble support de douche 100 Vario avec flexible de douche 160 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 26273000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 15,2 l/min • minimum flow pressure: 0,8 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26273XXX
    • Famille de produitsPorter sets
    • Groupe de produitsVernis Blend
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)438
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)152
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)488
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures