Publier vos produits
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
    hansgrohe

    Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat

    Traduit par Google,
    Vernis Shape Showerpipe 230 1jet avec thermostat bain
    Spécification
    • Surfaces: - 26284000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower hose, slider • overhead shower Vernis Shape 230 1jet • shower head size overhead shower: 230 x 170 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,2 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 12,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower bar diameter: 19 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • shower arm length overhead shower: 426 mm • thermostat Vernis • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 3 functions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26284XXX
    • Famille de produitsShowerpipes with thermostat
    • Groupe de produitsVernis Shape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1430
    • Largeur (mm)276
    • Profondeur (mm)512
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures