Publier vos produits
26422XXX Vernis Blend Set de douche Varion avec barre de douche 65 cm
26422XXX Vernis Blend Set de douche Varion avec barre de douche 65 cm
    hansgrohe

    26422XXX Vernis Blend Set de douche Varion avec barre de douche 65 cm

    Vernis Blend Set de douche Varion avec barre de douche 65 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 26422670 Matt Black Specification: • se compose de: douche à main, barre de douche, flexible de douche, curseur • type de jet: Rain, IntenseRain • changement de jet via le disque rotatif • réglable en hauteur • inclinaison réglable du support de 45 ° • débit maximal à 3 bars: 15,2 l/min. • diamètre de la barre de douche: 22 mm • longueur du tube vertical: 669 mm • profile du tube vertical: rond • distance de forage 625 mm • supports muraux en plastique
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26422XXX
    • Famille de produitsWallbar sets
    • Groupe de produitsVernis Blend
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)669
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)268
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures