Publier vos produits
Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM
hansgrohe

Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM

Traduit par Google,
Douche de tête Croma 220 1jet 2.0 GPM
Spécification
  • Surfaces: - 26478001 Chrome - 26478821 Brushed Nickel - 26478831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Spécifications techniques
  • Réference unique.26478001
  • Famille de produitsOverhead showers
  • Groupe de produitsCroma
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.38
  • Largeur (pouces)8.63
  • Profondeur (pouces)8.63
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Lbs)1.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011383
  • Nom ETIMShower head
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures