Publier vos produits
FixFit Wall outlet Square with shower holder
FixFit Wall outlet Square with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet Square with shower holder

    Traduit par Google,
    FixFit Prise murale carrée avec support de douche
    Spécification
    • Surfaces: - 26486000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26486000
    • Famille de produitsWall outlet
    • Groupe de produitsFixfit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)78
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)515
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures