Publier vos produits
Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower holder set Vario with shower hose 160 cm

    Traduit par Google,
    Crometta Set support de douche 100 Vario avec flexible de douche 160 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 26692400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26692400
    • Famille de produitsPorter sets
    • Groupe de produitsCrometta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)356
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)136
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)480
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures