Publier vos produits
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm

    Traduit par Google,
    Raindance Select E Ensemble support de douche 120 3jet avec flexible de douche 160 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 26720000 Chrome - 26720400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 120 mm • integrated support function • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 14,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26720XXX
    • Famille de produitsHand showers
    • Groupe de produitsRaindance Select E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)445
    • Largeur (mm)122
    • Profondeur (mm)136
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)670
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures