Publier vos produits
Croma Select E Overhead shower 180 2jet 1.5 GPM
Croma Select E Overhead shower 180 2jet 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select E Overhead shower 180 2jet 1.5 GPM

    Traduit par Google,
    Douche de tête Croma Select E 180 2jets 1.5 GPM
    Spécification
    • Surfaces: - 26817001 Chrome - 26817821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: Rain, IntenseRain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26817USA
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsCroma Select E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3.38
    • Largeur (mm)7.38
    • Profondeur (mm)7.38
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures