Publier vos produits
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 1.75 GPM
hansgrohe

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 1.75 GPM

Traduit par Google,
Douchette Rainfinity Baton 100 1jet 1.75 GPM
Spécification
  • Surfaces: - 26867671 Matt Black - 26867001 Chrome - 26867701 Matt White - 26867821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Spécifications techniques
  • Réference unique.26867001
  • Famille de produitsHand showers
  • Groupe de produitsRainfinity
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-23
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1.5
  • Profondeur (mm)9
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)116
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010161
  • Nom ETIMHand shower
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures