Publier vos produits
Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat and hand shower Raindance Select S 120 3jet
Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat and hand shower Raindance Select S 120 3jet
    hansgrohe

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat and hand shower Raindance Select S 120 3jet

    Traduit par Google,
    Croma Select S Showerpipe 280 1jet avec thermostat et douchette Raindance Select S 120 3jet
    Spécification
    • Surfaces: - 26890140 Brushed Bronze - 26890340 Brushed Black Chrome - 26890670 Matt Black - 26890700 Matt White - 26890990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Croma 280 • shower head size overhead shower: 280 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 11 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 400 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26890XXX
    • Famille de produitsShowerpipes with thermostat
    • Groupe de produitsCroma Select S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1439
    • Largeur (mm)304
    • Profondeur (mm)539
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures