Publier vos produits
Croma Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM
Croma Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM

    Traduit par Google,
    Douche de tête Croma 220 1jet 1.75 GPM
    Spécification
    • Surfaces: - 26915821 Brushed Nickel - 26915001 Chrome Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26915USA
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsCroma
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2.38
    • Largeur (mm)8.63
    • Profondeur (mm)8.63
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures