Publier vos produits
Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
    hansgrohe

    Croma 100 Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish

    Traduit par Google,
    Croma 100 Ensemble de douche Vario EcoSmart 9 l/min avec barre de douche 90 cm et porte-savon
    Spécification
    • Surfaces: - 27653000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, normal spray, Shampoo spray, Massage spray • spray type adjustment by turning spray disc • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27653000
    • Famille de produitsWallbar sets
    • Groupe de produitsCroma 100
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)985
    • Largeur (mm)151
    • Profondeur (mm)243
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures