Publier vos produits
Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat DZR
Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat DZR
    hansgrohe

    Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat DZR

    Traduit par Google,
    Croma E Showerpipe 280 1jet avec thermostat et flexible de douche 160 cm DZR
    Spécification
    • Surfaces: - 27909000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Croma E 280 1jet • shower head size overhead shower: 280 x 170 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 7,8 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • min. operating pressure: 1,7 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • shower arm length overhead shower: 340 mm • swivel shower arm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat Ecostat E • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27909000
    • Famille de produitsShowerpipes with thermostat
    • Groupe de produitsCroma E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1177
    • Largeur (mm)306
    • Profondeur (mm)487
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures