Publier vos produits
WallStoris Towel rail
WallStoris Towel rail
    hansgrohe

    WallStoris Towel rail

    Traduit par Google,
    Porte-serviettes WallStoris
    Spécification
    • Surfaces: - 27926670 Matt Black - 27926700 Matt White Specification: • consists of: decorative bar, carrier bar • wall-mounted • ideal for tiles, glass, metal • application - glue or drill • including gluing set • holding force: 5 kg • material carrier bar: metal • material decorative bar: plastic dyed through • fixed • length: 581 mm • concealed fastening
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27926XXX
    • Famille de produitsTowel holder
    • Groupe de produitsWallStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)39
    • Largeur (mm)581
    • Profondeur (mm)81
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)600
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings