Publier vos produits
sBox Installation plate for tile mounted installation
sBox Installation plate for tile mounted installation
    hansgrohe

    sBox Installation plate for tile mounted installation

    Traduit par Google,
    Plaque d'installation sBox pour installation sur carrelage
    Spécification
    • Surfaces: - 28016000 n.a. Specification: • dimension: 350 x 120 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28016000
    • Famille de produitsSupplies
    • Groupe de produitssBox
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)495
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures