Publier vos produits
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm

    Traduit par Google,
    Ensemble de support de douche Activera Select S 95 2jet EcoSmart avec flexible de douche 125 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 28052000 Chrome - 28052670 Matt Black Specification: • consists of: shower holder, shower hose, hand shower • shower head size: 95 mm • spray type: Rain, ImpactRain • convenient spray selection via Select button • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min • minimum flow pressure: 0,5 bar • EasySplit: simplified repair of the product • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose length: 1250 mm • wall supports made of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable filter washer • intrinsically safe against backflow • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH) • flow rate ImpactRain spray at 3 bar: 6,5 l/min • flow rate Rain spray at 3 bar: 7,2 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28052XXX
    • Famille de produitsPorter sets
    • Groupe de produitsActivera Select S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)235
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)138
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers