Publier vos produits
28054XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 160 cm
28054XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 160 cm
28054XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 160 cm
28054XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    28054XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 160 cm

    Traduit par Google,
    Ensemble de support de douche Activera Select S 95 2jet EcoSmart avec flexible de douche 160 cm
    Spécification
    • Surfaces:

      - 28054000 Chrome

      - 28054670 Matt Black

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower holder, shower hose

      • shower head size: 95 mm

      • spray type: Rain, ImpactRain

      • convenient spray selection via Select button

      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing

      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles

      • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %)

      • flow rate ImpactRain spray at 3 bar: 6,5 l/min

      • flow rate Rain spray at 3 bar: 7,2 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min

      • minimum flow pressure: 0,5 bar

      • EasySplit: simplified repair of the product

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevents hose from tangling

      • shower hose length: 1600 mm

      • wall supports made of plastic

      • wall mounting: screw fastening

      • rinseable filter washer

      • intrinsically safe against backflow

      • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28054XXX
    • Famille de produitsPorter sets
    • Groupe de produitsActivera Select S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)235
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)138
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers