Publier vos produits
WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Push slider

    Traduit par Google,
    Curseur WallStoris Planet Edition Push
    Spécification
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28918XXX
    • Famille de produitssupplies accessoires
    • Groupe de produitsWallStoris Planet Edition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)61
    • Largeur (mm)43
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)80
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings