Publier vos produits
29232XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for warm water with shower holder and shower hose 125 cm
29232XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for warm water with shower holder and shower hose 125 cm
    hansgrohe

    29232XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for warm water with shower holder and shower hose 125 cm

    Traduit par Google,
    Douchette à main hansgrohe Bidette 1jet S EcoSmart+ pour eau chaude avec support de douche et flexible de douche 125 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 29232990 Polished Gold Optic - 29232000 Chrome - 29232140 Brushed Bronze - 29232340 Brushed Black Chrome - 29232670 Matt Black - 29232700 Matt White Specification: • consists of: bidette hand shower, shut-off valve with integrated shower holder, shower hose • shower head size: 28 mm • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • with non-return valve • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal • not intrinsically safe against backflow • not suitable for operation in countries with valid EN 1717 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible • LEED: 40% reduction - max. 5,7 l/min • BREEAM: Level 5 - max. 6,3 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.29232XXX
    • Famille de produitsPorter sets
    • Groupe de produitsBidette
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)188
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)117
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010888
    • Nom ETIMBidet mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures