Publier vos produits
Talis E² Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
Talis E² Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Talis E² Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set

    Traduit par Google,
    Talis E² Mitigeur lavabo 80 avec garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 31612001 Chrome - 31612821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, baseplate • ComfortZone 80 • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31612001
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsTalis E²
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)156
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis