Publier vos produits
Focus Single lever kitchen mixer 160
Focus Single lever kitchen mixer 160
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 160

    Traduit par Google,
    Focus M41 Mitigeur cuisine 160, 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 31806000 Chrome - 31806800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 160 • swivel range 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31806000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)229
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)246
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures