Publier vos produits
Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    hansgrohe

    Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates

    Traduit par Google,
    Focus Mitigeur bain douche Monotrou 2 débits
    Spécification
    • Surfaces: - 31938000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 130 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: G ⅜ connections
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31938000
    • Famille de produitsBath mixers
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures