Publier vos produits
Metropol Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
Metropol Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set

    Traduit par Google,
    Metropol Mitigeur lavabo 110 avec poignée levier et garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 32506000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 135 mm • spout height: 117 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.32506000
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsMetropol
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)184
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)188
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures