Publier vos produits
Metropol Single lever basin mixer 260 with lever handle for washbowls
Metropol Single lever basin mixer 260 with lever handle for washbowls
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer 260 with lever handle for washbowls

    Traduit par Google,
    Metropol Mitigeur lavabo 260 avec manette pour vasques avec vidage push-open
    Spécification
    • Surfaces: - 32512000 Chrome - 32512140 Brushed Bronze - 32512340 Brushed Black Chrome - 32512670 Matt Black - 32512700 Matt White - 32512990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 204 mm • spout height: 259 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.32512000
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsMetropol
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)326
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)244
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets