Publier vos produits
Logis Toilet brush with tumbler wall-mounted
Logis Toilet brush with tumbler wall-mounted
    hansgrohe

    Logis Toilet brush with tumbler wall-mounted

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Logis Porte balai WC mural
    Spécification
    • Surfaces: - 40522000 Chrome - 40522820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material recess: matt glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.40522000
    • Famille de produitsToilet brush holders
    • Groupe de produitsLogis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)388
    • Largeur (mm)83
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010555
    • Nom ETIMLavatory brush set
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings