Publier vos produits
Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket
    hansgrohe

    Logis Universal Corner basket

    Traduit par Google,
    Basket Logis Universal Corner
    Spécification
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41710000
    • Famille de produitsSoap dishes /-basket
    • Groupe de produitsLogis Universal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)62
    • Largeur (mm)226
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)441
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010557
    • Nom ETIMSoap holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dishes
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 11
    • Titre OmniClassHand Soap Holders
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings